Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
M12 female 0° A-cod. with cable
Product kan afwijken van illustratie

M12 female 0° A-cod. with cable

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m

Artnr: 7000-12181-4860250
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.14 kg
Land van oorsprong:  DE
Niet beschikbaar

Douane tarief nummer 85444290
GTIN 4048879780803
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-12181_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)

---- Zelfaansluitbare ronde connector ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten