Product kan afwijken van illustratie
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod. shielded V4A
PUR 4x0.34 shielded gy 5m
Artnr: | 7004-40501-3310500 |
Gewicht: | 0.265 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Leveringsdatum op aanvraag
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer | 85444290 |
---|---|
GTIN | 4048879110747 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- Kabelmarkering ----
---- Accessoires voor markering ----
---- Momentsleutel ----