Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
M12 female 0° A-cod. with cable
Product kan afwijken van illustratie

M12 female 0° A-cod. with cable

PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m

Artnr: 7000-12221-4870150
Gewicht: 0.094 kg
Land van oorsprong:  DE
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Douane tarief nummer 85444290
GTIN 4048879753968
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-12001_04.06.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-12001_04.06.19_ce_z_e.pdf (E)

---- Zelfaansluitbare ronde connector ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten