Product kan afwijken van illustratie
M12 female 90° A-cod. with cable shielded V4A
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
Artnr: | 7004-17141-2911000 |
Gewicht: | 0.666 kg |
Land van oorsprong: | DE |
Leveringsdatum op aanvraag
Commerciële gegevens
Douane tarief nummer | 85444290 |
---|---|
GTIN | 4048879545884 |
Verpakkingseenheid | 1 |
Accessoires
---- Chassisdeel ----