Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
Zoom
MKDP 24/22 Cable entry plate  7000-90201-2422000
Product kan afwijken van illustratie

MKDP 24/22 Cable entry plate

Product discontinued

Artnr: 7000-90201-2422000
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.102 kg
Land van oorsprong:  DE
Beschikbaar
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Size 24
Cable diameter (16)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (2)× 8...12.5 mm

Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP66
Mechanical data | Material data
Combustibility class (UL94) V-0
Material gasket TPE
Material housing PA
Mechanical data | Mounting data
Height 147,5 mm
Width 59,5 mm
Depth 25 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -30 °C
Operating temperature max. 100 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27400569
ECLASS-11.1 27400569
ECLASS-12.0 27400569
ETIM-5.0 EC001855
Douane tarief nummer 39269097
GTIN 4048879568579
Verpakkingseenheid 1

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* excl. BTW, excl. Verzendkosten