Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V  44067
Photo non contractuelle

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 0 ... 10V

IN: 8 Bit - OUT: 0-10 VDC

No.d’art.: 44067
Poids: 0.146 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Convertisseur N/A
8 Bit
0...10 V
Entrée et sortieà séparation galvanique
Sur les convertisseurs avec sortie en tension, le signal de sortie maximum peut être réglé sur la tension de service moins 2 V. Grâce à une limitation interne du courant, les sorties sont résistantes aux courts-circuits et aux surcharges.
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Précision (de la valeur finale) 1 %
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 21 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. 150 mA
Courant à vide 100 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Signal d'entrée min. 0 V
Signal d'entrée max. 30 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC log 0 max. 6 V
Tension d'entrée CC log 1 min. 16 V
Courant d'entrée max. 10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Output current max. 0,04 A
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 2,5 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 65 mm
Largeur 67,5 mm
Profondeur 86 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 6
PIN 1 + US
PIN 2 + US
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 U Out
PIN 6 U Out
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 9
PIN 1 D 8
PIN 2 D 7
PIN 3 D 6
PIN 4 D 5
PIN 5 D 4
PIN 6 D 3
PIN 7 D 2
PIN 8 D 1
PIN 9 0 V 1

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028639
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 44067_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 44067_1802-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 44067_1802-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 44067_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi