DIN-RAIL ADAPTER
No.d’art.: | 27905 |
Poids: | 0.03 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
avec vis de fixation, plastique
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 82 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 15 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27069290 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27370419 |
ECLASS-7.0 | 27370419 |
ECLASS-8.0 | 27370419 |
ECLASS-9.0 | 27370419 |
ECLASS-10.1 | 27370419 |
ECLASS-11.1 | 27370419 |
ECLASS-12.0 | 27370419 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879062770 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |