EMPARRO MEF 1/1 1-phase, 1-stage
I:20A U:230 VAC, snap on, with surge protection
No.d’art.: | 10701 |
Poids: | 0.42 kg |
Pays d'origine: | RO |
Livrable de suite.
Description
Protection contre les surtensions
Courant: 20 A
encliquetable
Courbes d’atténuation sur demande.
Courant: 20 A
encliquetable
Courbes d’atténuation sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant de fuite max. | 1 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Tension de service CA min. | 85 V |
Tension de service CA max. | 265 V |
Tension de service CC min. | 100 V |
Tension de service CC max. | 230 V |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire | 1,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., unifilaire | 10 mm² |
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins | 1,5 mm² |
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins | 6 mm² |
Numéro AWG min., à fils fins | 16 |
Numéro AWG max., à fils fins | 8 |
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins | 16 |
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins | 10 |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 123 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 138 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Classe d'environnement (CEI 60721) | 3K3 |
---|
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | L' |
PIN 2 | N' |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | L |
PIN 2 | N |
PIN 3 | PE |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879464468 |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
-
Top Vente
---- Alimentation en courant ----
---- Alimentation en courant sans interruption ----