Emergency stop with 2 positive opening
contacts in a 42mm enclosure
No.d’art.: | 69000 |
Poids: | 0.111 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
E-Stop 42 2NC M12(4)
avec raccordement M12
4 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
mounting with clip on the back side
avec raccordement M12
4 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
mounting with clip on the back side
Données techniques
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
---|---|
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Courant de commutation (CA-15) | 15 A |
Courant de commutation (CC-13) | 2,2 A |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge, En fonction de la température |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durée de vie électrique | 50000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 50000 Cycles |
---|---|
Durée de vie mécanique B10d | 250000 Cycles |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. | 10 ms |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Ni |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 52 mm |
---|---|
Largeur | 124 mm |
Profondeur | 42 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
Lambda, contact à ouverture | 20 % |
---|
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 + |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879594097 |
Numéro du tarif douanier | 85365080 |
Unité de conditionnement | 1 |