Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
Extraction tool for 2,5 mm contacts  70MH-ZW001-2000000
Photo non contractuelle

Extraction tool for 2,5 mm contacts

No.d’art.: 70MH-ZW001-2000000
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Outil de desserrage
Contacts
2.5 mm
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 150 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 12,6 mm

ECLASS-6.0 17130101
ECLASS-6.1 21049090
ECLASS-7.0 21049090
ECLASS-8.0 21049090
ECLASS-9.0 21049090
ECLASS-10.1 21049090
ECLASS-11.1 21049090
ECLASS-12.0 21049090
ETIM-5.0 EC002032
GTIN 4048879658393
Numéro du tarif douanier 82055980
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-ZW001-2000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi