Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE  44110
Photo non contractuelle

MAK VOLTAGE COMPARATOR MODULE

IN: 2 × 30VDC / OUT: 24V / 0,7A

No.d’art.: 44110
Produit alternatif:   
Poids: 0.06 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Bornes à vis
avec pontage de masse
Le comparateur de tension DC ou AC sert l’interprétation des tensions analogiques qui sont générées par des capteurs de pression, de température ou autre. Les valeurs analogiques appliquées sont ici comparées avec des tensions de référence internes ou externes pour vérifier si DIles leurs sont supérieures ou inférieures. Les sorties sont commutées en fonction des valeurs limites prédéfinies. Propriétés : - 2 canaux de mesure séparés (pas d’isolation galvanique), (seulement en mode comparateur) - 2 modes de fonctionnement (comparateur/discriminateur à fenêtre) - tension de référence réglable (interne/externe) par canal - sortie réglable (inverseuse/non inverseuse) par canal, (seulement en mode comparateur) - construction compacte (12.4 mm) - courant de commutation élevé à la sortie - indication de l’état de la sortie par LED - configuration simple du module par contacteurs DIP
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. 20 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. 0,8 A
Courant à vide 30 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 0 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Résistance d'entrée min. par canal, entrée de mesure 100 kΩ
Résistance d'entrée min. par canal, entrée de référence 100 kΩ
Hystérésis par canal, entrée de mesure 0,5 %
Hystérésis max. par canal, entrée de mesure 150 mV
Constante de temps par canal, entrée de mesure 10 ms
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de sorties à transistor 3
Output current per channel max. 0,7 A
Protection des appareils | Électrique
Protection anti courts-circuits oui
Commutation d'impulsion oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 RF 1
PIN 2 RF 2
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 In 1
PIN 2 In 2
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 OT 3
PIN 2 OT 2
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 OT 1
PIN 2 + 24 V DC

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27261610
ECLASS-7.0 27261610
ECLASS-8.0 27261610
ECLASS-9.0 27261610
ECLASS-10.1 27261610
ECLASS-11.1 27261610
ECLASS-12.0 27261610
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028547
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 44110_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 44110_1806-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 44110_1806-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 44110_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Etiquette pour collier de serrage ----
  • Label plate Miro
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,95 €
* HT, plus frais d’envoi