MASI20 INSTALLATION TECHNOLOGY
Distributor AS-I and extern power, 3 potentials
No.d’art.: | 55607 |
Poids: | 0.08 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
5 emplacements, universel
3 potentiels
sans bornes enfichables
3 potentiels
sans bornes enfichables
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 36 V |
---|---|
Courant de service max. par port | 8 A |
Courant total max. | 12 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Résistance d'isolation Power/Power (EN 60664-1) | 50 V |
Résistance d'isolation ASI/Power | 200 V |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 43 mm |
Largeur | 25 mm |
Profondeur | 142 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Produit standard | EN 60664-1 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 11 |
---|---|
Type de connexion 2 | 12 |
Type de connexion 3 | 13 |
Type de connexion 4 | 21 |
Type de connexion 5 | 31 |
Connection type 6 | 123 |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 11 + |
PIN 2 | 11 - |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 12 + |
PIN 2 | 12 - |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 13 + |
PIN 2 | 13 - |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 21 + |
PIN 2 | 21 - |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 31 + |
PIN 2 | 31 - |
Connection type 6
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 1 + |
PIN 2 | 1 - |
PIN 3 | 2 + |
PIN 4 | 2 - |
PIN 5 | 3 + |
PIN 6 | 3 - |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879050487 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Borne enfichable ----