Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

MASI68 I/O MODULE

4 digital inputs, 4 digital outputs

No.d’art.: 56419
Poids: 0.18 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module compact
DI4 - 0.19 A DO4 - 0.5 A (C) - 8× M8
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface 26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface 31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i 250 mA
Courant total max. 2 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant admissible max. 0,19 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse Raccord M12 et programmateur, Maître
Plage d'adresses de l'esclave (0), 1 ... 31
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.0.0
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par LED par module
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 B D
Type de connexion 2 AUX
Type de connexion 3 F H
Type de connexion 1
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V AUX POWER
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC AUX POWER
Type de connexion 3
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048958
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56419_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56419_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ASI  56419_90701_asi_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • Document: Notice d'installation 56420_ina_6_28.pdf (28)
  • fichier de construction: DXF 56419_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56419_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56419_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56419_5036-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56419_5036-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56419_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Distributeur passif de capteurs-actionneurs sans câble ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Ligne de données ----
* HT, plus frais d’envoi