MIRO 12.4 MULTI-TIMER
IN: 24 VAC/DC / 230 VAC - OUT: 230 VAC/DC / 6A
No.d’art.: | 6652370 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Sortie relais
Multitimer: 0.1...300
Bornes à ressort
Multitimer: 0.1...300
Bornes à ressort
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée 1 CA min. | 20,4 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 27,6 V |
Tension d'entrée 2 CA | 220 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 187 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 253 V |
Tension d’entrée CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 20,4 V |
Tension d’entrée CC max. | 27,6 V |
Courant d’entrée | 12 mA |
Courant d'entrée CC max. | 12 mA |
Tension de commande CA | 230 V |
Tension de commande CA min. | 195,5 V |
Tension de commande CA max. | 264,5 V |
Tension de commande CC | 24 V |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie réglable | non |
---|---|
Output current max. | 6 A |
Puissance de coupure CA max. | 1500 VA |
Puissance de coupure CC max. | 120 W |
Tension de commutation CA max. | 230 V |
Tension de commutation CC max. | 230 V |
Courant de commutation CC | 8 mA |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 4,8 kV |
---|---|
Durée de vie électrique | 20000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 20000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. | 20 ms |
---|---|
Temps de réponse max. | 8 ms |
Temps de rebondissement max. | 2 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Sn O2 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 16 |
PIN 2 | 18 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | 15 |
PIN 2 | 15 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | B 1 |
PIN 2 | B 2 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371790 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC002538 |
GTIN | 4048879021890 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |