MODL. VARIO insert for fixed housing type B
8/6 shut-off, dezincification resistant brass
No.d’art.: | MVT1820-262406061 |
Poids: | 0.036 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Modlink Vario
Insert - boîtier fixe
Laiton, dézingage
avec arrêt
AD8
Insert - boîtier fixe
Laiton, dézingage
avec arrêt
AD8
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Indice de protection (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Barrière | avec arrêt |
---|---|
Pression de service min. | 0 bar |
Pression de service max. | 16 bar |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint | FPM |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre extérieur du flexible | 8 mm |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 120 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879574297 |
Numéro du tarif douanier | 74198090 |
Unité de conditionnement | 1 |