Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER  86369
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

No.d’art.: 86369
Produit alternatif:   
Poids: 3 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
160 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,78 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,45 A
Inrush current at input voltage 1 6 A
Inrush current at input voltage 2 3,46 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 9,5 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 5,5 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 160 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, Fixation par trou oblong, (EN 60715)
Dimension de fixation a 86,5 mm
Dimension de fixation b 84 mm
Dimension de fixation c 4,8 mm
Hauteur 101 mm
Largeur 96 mm
Profondeur 106 mm
Diamètre alésage 4,8 mm
Longueur de l'alésage 8,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 2 230 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078375
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86369_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 86369_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificat: GL  86369_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: DXF 86369_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 86369_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 86369_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86369_191-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86369_191-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi