Push Pull Power sealing kit (PU = 5)
clamping area 5-9 mm
No.d’art.: | 7000-99667-0000000 |
Poids: | 0.004 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Accessoire AIDA Push Pull
Fiche de puissance
Joints
Set
Unité de conditionnement : 5 pièces
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Fiche de puissance
Joints
Set
Unité de conditionnement : 5 pièces
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 23079090 |
ECLASS-11.1 | 23079090 |
ECLASS-12.0 | 23079090 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879737333 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 5 |