RM-21/24V AC/DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
No.d’art.: | 51485 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.1 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
2 reIais; 1 contact inverseur chacun
8 A
24 V DC
Bornes à vis
8 A
24 V DC
Bornes à vis
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 24 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 19,2 V |
Tension d'entrée CA max. | 30 V |
Tension d’entrée CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 19,2 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant d’entrée | 10 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
Additional condition switching frequency | with load |
Fréquence de commutation max. | 0,1 Hz |
Puissance de coupure CA max. | 1250 VA |
Puissance de coupure CC max. | 240 W |
Tension de commutation CA max. | 250 V |
Tension de commutation CC max. | 250 V |
Courant de commutation CC | 100 mA |
Courant de commutation max. | 8 A |
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC) |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge |
---|
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 4 kV |
---|---|
Durée de vie électrique | 20000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 20000000 Cycles |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. | 10 ms |
---|---|
Temps de réponse max. | 10 ms |
Temps de rebondissement max. | 2 ms |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | Ag Sn O2 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Hauteur | 75 mm |
Largeur | 22,5 mm |
Profondeur | 102 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X1 |
---|---|
Type de connexion 2 | X2 |
Type de connexion 3 | X3 |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | A 22 |
PIN 2 | A 21 |
PIN 3 | A 12 |
PIN 4 | A 11 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 11 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 12 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | 22 |
PIN 2 | 21 |
PIN 3 | 24 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027595 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Limiteur de surtension ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----