Xelity Managed Switch 10x 10/100BT IP67 M12L 5P
No.d’art.: | 58850 |
Poids: | 0.912 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Commutateur Fast Ethernet administrable à 10 ports, IP67, métal
M12 Power, 5 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
M12 Power, 5 pôles, codage L
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Connect Product
NetworkAfficher tout
Power cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. | 9 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 36 V |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
---|
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover | oui |
---|---|
Auto-négociation | oui |
Duplex | Full duplex |
Trames LLDP | Transmission |
Topologie en anneau | RSTP, STP |
Type de commutateur | managed |
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adressage | Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
NAT | 1:1 |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | ON par défaut |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (actif par défaut) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | oui |
VLAN max. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Synchronisation temporelle | Client NTP |
Diagnostics
Contact d'alarme | non |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension |
Maintenance à distance | Open VPN Client |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Mise en miroir de port | 1:1 |
RMON | oui |
Traps SNMP | oui |
Syslog | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Métal |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 37 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 225 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Derating à partir de | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | XD1 |
---|---|
Type de connexion 2 | XD2 |
Type de connexion 3 | XF2, XF7-XF10 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | gris |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | gris |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
GTIN | 4048879862523 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Bouchon à vis ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Ligne de données ----