Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81
Zoom
POTENTIAL RAIL BLUE  90975
Product kan afwijken van illustratie

Laatst bekeken

POTENTIAL RAIL BLUE

Spacing 6,2 mm

Artnr: 90975
Alternatieve artikelen:   
Gewicht: 0.004 kg
Land van oorsprong:  PL
Leveringsdatum op aanvraag
Prijs per stuk:
Downloaden naar de databox Downloaden naar Easy-Import-Export

Beschrijving

Potential rail blue
10-pole, spacing 6.2 mm
Suitable for product group
MIRO 6.2

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
Douane tarief nummer 85366990
GTIN 4048879025362
Verpakkingseenheid 5

 
Gegevens Over Artikel:
  • Product-PDF
  • Construction files: P8 90975_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klem ----
* excl. BTW, excl. Verzendkosten