Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CC:
Courant de service:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Numéro AWG min.:
Numéro AWG max.:
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage min.:
Longueur de dénudage max.:
Diamètre min. de l'isolation du conducteur:
Type de raccordement:
Gender:
Cycles d’enfichage min.:
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles:
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution:
Tension de choc assignée:
Résistance d'isolation min.:
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60950-1):
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min.:
Force de traction max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact:
Combustibility class (UL94):
Matériau contact:
Matériau support de contact:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
B6 male 6-pole, Push-in, 500 V, 16 A B6 male 6-pole, Push-in, 500 V, 16 A
Poids: 0.05 kg
No. d’art.: 70MH-ES006-DP03020

Livrable de suite.
déplacer le produit
B6 male 6-pole, crimp t., 500 V, 16 A B6 male 6-pole, crimp t., 500 V, 16 A
Poids: 0.042 kg
No. d’art.: 70MH-ES006-DC03020

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
500 V
500 V
500 V
500 V
16 A
16 A
0,14 mm²
0,14 mm²
2,5 mm²
4 mm²
26
26
14
11
8 mm
-
10 mm
-
-
4,6 mm
Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Sertissage
male
male
500
500
6 + PE
6 + PE
3
3
6 kV
6 kV
-
100 MΩ
-
IIIb
-
III
III
III
-
150 N
-
35 N
Argenté
Argenté
V-0
V-0
Laiton
Laiton
PC
PA GF
B6
B6
33,7 mm
33,7 mm
33,9 mm
33,9 mm
50,4 mm
50,4 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/10
40/125/10
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
85389099
85389099
1
1
4048879664462
4048879638753
-
* HT, plus frais d’envoi