Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.9m
 
PVC 4x0.75 sw 1,5m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 500m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
 
PVC 4x0.75 bk 10m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
with customized printing
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
Pot.-sep. 30m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3m
 
PVC 3x0.75 ye 0m
 
Keylock switch 1x90° locked
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
1×SUB-D9 female/male + 2×RJ45
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 20m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Wires 4x0.75 1m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 12m
Artikel kan niet besteld worden
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3X0.75
 
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten