Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0m
Artikel kan niet besteld worden
 
Specification: 6FX8002-5DS06-1DK0
 
24...230V LED M16x1.5
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1m
 
No pot.-sep. 3m PUR/PVC, 8x0,34+3X0.75
 
PUR 4x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
KDT/ZE 21
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 12m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
10m PUR, 16x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 20m
 
PVC 3x0.75 gr 20m
 
Including RJ45 insert with IDC cable connection
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 15m
 
4-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
4-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 29m
 
PVC 3x0.75 gy 12m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
IN: 250 VAC - OUT: 48 VDC / 2 A
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
TPE-wires 12x0.14 0.2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 17,4m
 
Specification: 6FX8002-5DS16-1BC0
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 3m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten