Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 2,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
P:800VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
2x Datenausschnitt
 
3.0m PUR 16x0,34+5x0,75, UL/CSA
 
PVC 3x0.75 gy 0.6m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA 20m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
2X16Bit STROM 0(4)…20mA
 
1000 V, 100 A
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
5-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
 
PVC 3x0.75 bk 1.5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 9m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
1xSUB-D9 Ausschnitt + 1xRJ45 + 2×USB-A Bu/St 0,7m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
6/4 shut-off, dezincification resistant brass
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 65m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 50m
Artikel kan niet besteld worden
 
4-pol., max. 6,7mm, shielded, CAT5
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten