Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 0.4m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 60m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 8m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,2m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
No pot.-sep. 10m PUR/PVC, 16x0,34+3X0.75
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
250VAC/10A screw connection
 
MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP K
 
maintenance-free battery module 24V/17,0Ah
 
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,9 - 5,1mm
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten