Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 4x0.34 shielded gy 5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 10m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
No pot.-sep.30m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PVC 3x0.75 sw 3m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 shielded gy 100m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag ch. 0.1m
 
PUR 3x0.34 shielded gy 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
DO16, SMC VFS, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 40m
Artikel kan niet besteld worden
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 7m
 
PVC 4x0.34 ge UL/CSA 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 4,5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 4m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 4m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PP-Litzen 8x0.25 0,5m
 
PVC 3x0.75 sw 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 35m
 
PUR-wires 5x1.5 0.2m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 4.5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 8m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 45m
 
100 pieces
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 40m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 30m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 2m
 
P: 100VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PVC 3x0.75 sw 3m
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 7.5m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 0.7m
 
M12 (5-polig Buchse) A-codiert, Federkraftklemme
 
P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 3m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 16 A
 
TPE-Litzen 12x0.14 0,5m
 
PUR 1x2xAWG23 shielded vt UL/CSA+robot 15m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten