Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
Varistor + Diode, 240 VDC, 36 W
 
5-pol., max. 2,5mm², 8 - 13mm
 
PVC 3x0.75 bk 0m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 2m
 
PVC 3x0.75 gy 10m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
IN: 90-264VAC OUT: 24V/2,5ADC
 
PUR ((2x0.75)C + 2x0.75)C geschirmt gr UL 6m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 shielded gn UL/CSA 40m
 
PVC 3x0.75 ge 4m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
100 pieces
 
PVC 3x0.75 bk 5m
 
PVC 3x0.75 ye 0.5m
 
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm, LED+VDR 110V
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten
 
RADOX EM 104 4xAWG22 shielded bk 2m
 
P: 100VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
LED 5mm - 24V DC - IP40
 
PUR 4x0.75 ye 1.5m
 
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten