Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
TPE 4xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 0,6m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.6m
Artikel kan niet besteld worden
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,55m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0,3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.75 bk 6.5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 3m
 
DO32, Norgren VM10, D-Sub HD44F 44 pol., 0,5m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
 
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten