Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.2m
 
insert 4000-68000-0160000 + 4000-68000-1310000
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 30m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 1m
 
FEP 5xAWG22 sw 0,3m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 7,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 4x0.75 bk 12m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 1.5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
TPE 4x2x26AWG SF/UTP CAT6a bl UL/CSA, CMR 40m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 3m
Artikel kan niet besteld worden
 
8/6 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
insert 4000-68000-0010000 + 4000-68000-0050000
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+drag ch. 0m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 3,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
RADOX EM 104 4xAWG22 geschirmt sw 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Wires 5x0.75 0.5m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten