Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA 12m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
1xUSB-A female/female + 1xRJ45 female/female
 
ohne Pot-Tr. 15m PUR/PVC-JB, 16x0,34+3x0,75
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
Emergency-Stop
 
Single locking lever m., side entry M32
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.2m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 7.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr 7,5m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 0.5m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 40m
 
PVC-wires 4x1.5 0.5m
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 13.5m
 
8-pol., shielded, CAT6A
 
DO16, Festo VTSA, Sub-D 37 pol., 0,75m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded rd UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
Single locking lever m.
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
5-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 3m
 
50 V, 10 A
 
PVC 3x0.75 ge 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 10m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag chain 0,6m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 0.3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten