Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
Product discontinued
De gevraagde hoeveelheid van dit artikel is niet beschikbaar in de voorraad. De nog beschikbare hoeveelheid werd toegevoegd aan de winkelwagen.: 0
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gy drag ch. 15m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.5m
 
PVC 4x0.25 ye UL/CSA 0.2m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10.6m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 2m
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 1,5m
 
5.0m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1.5m
 
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
 
Double locking lever, side entry M25
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 6m
 
24 VDC / 1 A - male with LED
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 12m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
P: 4000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 1x2xAWG23 shielded vt UL/CSA+robot 7.5m
 
DO32, MAC Valves, D-Sub HD44F 44 pol., 0,5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten