Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 3m
 
P: 630VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.1m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 3m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 18m
 
PUR 4x0.75 ye 2m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 0,5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 30m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 5m
 
PVC-wires 8x0.25 0.5m
 
PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA
 
P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
 
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.3m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 17.0m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten