Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PVC 3x0.75 bk 2m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA 2m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 19m
 
Nur für MVP12 MOSA-Verteiler
 
500 V, 16 A
 
PUR 5x0.5 gr schleppk. 1,5m
 
PVC 3x0.75 bk 3m
 
Querver. Bolzen, Abgang oben M20
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 4.6m
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 1,0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 100m
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 0.6m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 10m
 
24…230V LED PG9 Bridge Rectifier
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 0,3m
Artikel kan niet besteld worden
 
DO16, Festo CPV-SC, Sub-D 26 pol., 0,5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 25m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+robot+drag ch. 2m
 
 
M23 (19-polig Buchse), Einzelader 3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
Artikel kan niet besteld worden
 
(black-halogenfree)
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 2.1m
 
Packing unit 8 pieces
 
IN: 90-265VAC OUT: 24V/0,6ADC
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1,5m
 
FEP 5xAWG22 bk 1.5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 1.5m
 
PVC 3x0.75 gy 5m
 
PUR 4x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PP-Litzen 4x0.25 1m
 
PVC 3x0.75 sw 10m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 17m
 
5.0m TPE-V 16x0.5+3x1.0
 
P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
 
10.0m PUR 6x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
6-pol., max. 2,5mm², 7 - 14mm
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 shielded gy 25m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 30m
 
Clamping range 8-35mm, width 20mm, length 180mm
 
insert 4000-68000-0050000
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten