Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 1m
 
PP-wires 4x0.25 2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag ch. 2.5m
 
Litzen 4x0.75 0,2m
 
4-pol., max. 1,5mm², 6 - 8mm
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 0,5m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 5m
 
10.0m PUR 8x0,34+2x0,75 NPN-LED's
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 7.5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 16m
 
4-pol., max. 1,5mm², 6 - 8mm
 
10.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 4.5m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 10m
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 0,4m
Artikel kan niet besteld worden
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 2m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 6m
 
230V LED+VDR M16x1.5
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 17.5m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 0,3m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten