Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
for adaptive inserts, natural anodized aluminium
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 2m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
Illuminiated reset button
 
10.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 15m
 
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 0,3m
Artikel kan niet besteld worden
 
1×USB-A fem./fem.+1×RJ45 fem./fem.+1×DVI fem./fem.
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
RGB illumintaion
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
100 pieces
 
PVC 4x0.34 shielded gy 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 0.6m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 6x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 0m
 
Keylock switch 1x40° spring return
 
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2x 1-2-3-4 A & 2x 4-6-8-10 A
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR-wires 5x1.5 0.5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
Artikel kan niet besteld worden
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 2m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 4m
Artikel kan niet besteld worden
 
250VAC/10A
 
PUR-wires 5x1.5 0.2m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten