Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
100 pieces
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 0.7m
 
KDP/R
 
PUR 1x4xAWG24 shielded gn UL/CSA+drag ch. 1,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,3m
Artikel kan niet besteld worden
 
Product discontinued, no alternative
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 20m
 
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
No pot.-sep. 5m PUR/PVC, 4X0.34+3X0.75
 
0...230V PG9
 
Schließung 3mm Doppelbart inkl. steck. Drehknauf
 
P: 4000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 40m
 
PUR 5x0.75 gy UL/CSA 100m
 
PP-wires 4x0.34 0.2m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
insert 4000-68000-0240000 + 4000-68000-0020000
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
IN: -50°C..+50°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
 
PUR 4x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 1m
 
LED 3mm - 24V DC - IP40
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 2x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0,2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 6m
 
10.0m PUR/PVC 6x0,34+2x0,75
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 30m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA 1.8m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 7,5m
 
10.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
3.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
 
PUR 2x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten