Hebt u vragen over onze producten? Onze experts helpen u graag verder! Bel ons op +32 (0)380 868 81

Direkt bestellen


Weet u reeds welke artikelnummers u wilt bestellen of heeft u een overzicht in CSV formaat? Dan kunt u tijd besparen door onze “direct bestellen” optie te gebruiken:

  • Via de link "HANDMATIG INVOEREN" kunt u direct afzonderlijke artikelnummers invoeren.
  • Via de link "UPLOAD CSV FILE" kunt u een lijst met artikelen importeren.
    We hebben een voorbeeldbestand dat je kunt downloaden en gebruiken om je eigen CSV-bestand te maken.

Om uw CSV file succesvol te kunnen importeren moet de kolom volgorde overeenkomen met onderstaande:
Artikelnummer; Aantal

Uw tabel mag een kopregel hebben, toegestane scheidingstekens zijn: puntkomma, komma en verticale streep ‘|’. Zorg dat uw instellingen correct zijn voordat dat u, uw file importeert.

Mocht u nog verdere vragen over het importeren van data hebben, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst.

 

Kopiëren en plakken vanuit Excel met artikelnummer en hoeveelheid (niet opgemaakt vanuit Excel, gescheiden door komma of TAB)

CSV File Upload

CSV Delimiter
CSV Enclosure
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
Artikel kan niet besteld worden
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
Artikel kan niet besteld worden
 
P:500VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/15ADC
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 5.1m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 0.6m
 
LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 100m
 
4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, shielded, CAT5e
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA 20m
Artikel kan niet besteld worden
 
1000 V, 100 A
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 1.5m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
 
 
* excl. BTW, excl. Verzendkosten