Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min.:
Tension d'entrée OFF CC max.:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d’entrée CC:
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max.:
Retard à l'enclenchement max.:
Courant de repos OFF max.:
Fréquence de commutation inductive max.:
Fréquence de commutation ohmique max.:
Tension de commutation CC min.:
Tension de commutation CC max.:
Courant de commutation min.:
Courant de commutation max.:
Chute de tension CC max.:
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée:
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance:
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier:
Matériau boîtier:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Type de connexion 4
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
MIRO TR 6.2MM SK OPTO-COUPLER MODULE MIRO TR 6.2MM SK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
Poids: 0.04 kg
No. d’art.: 52513

Livrable de suite.
déplacer le produit
MIRO TR 6.2MM FK OPTO-COUPLER MODULE MIRO TR 6.2MM FK OPTO-COUPLER MODULE
IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
Poids: 0.02 kg
No. d’art.: 6652513

Livrable de suite.
0 V
0 V
5 V
5 V
10 V
10 V
48 V
48 V
7 mA
7 mA
5 ms
5 ms
1 ms
1 ms
0,3 mA
0,3 mA
1 Hz
1 Hz
10 Hz
10 Hz
5 V
5 V
48 V
48 V
1 mA
1 mA
2 A
2 A
0,3 V
0,3 V
jaune
jaune
2,5 kV
2,5 kV
Difficilement inflammable
Difficilement inflammable
noir
noir
Plastique
Plastique
geschnappt
geschnappt
rail porteur, (EN 60715)
rail porteur, (EN 60715)
78 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
70 mm
70 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
noir
1
1
13 +
13 +
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
noir
1
1
14
14
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
noir
1
1
A 1
A 1
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
noir
1
1
A 2
A 2
27371604
27371601
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
27371604
EC001504
EC001504
4048879026833
4048879021777
1
1
85414900
85414900
* HT, plus frais d’envoi