Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d’entrée CC:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d’entrée:
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1):
Additional condition switching frequency:
Fréquence de commutation max.:
Puissance de coupure CA max.:
Puissance de coupure CC max.:
Tension de commutation CA max.:
Tension de commutation CC max.:
Courant de commutation CC:
Courant de commutation max.:
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1):
Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie:
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée:
Durée de vie électrique:
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max.:
Temps de réponse max.:
Temps de rebondissement max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 3:
Type de connexion 4:
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 4
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
RM 41/24VDC OUTPUT RELAY RM 41/24VDC OUTPUT RELAY
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Poids: 0.104 kg
No. d’art.: 512498

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Poids: 0.096 kg
No. d’art.: 51410

Livrable de suite.
-
24 V
-
20,4 V
-
26,4 V
24 V
24 V
19,2 V
20,4 V
30 V
26,4 V
16 mA
20 mA
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
-
1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
with load
with load
0,1 Hz
0,1 Hz
1250 VA
125 VA
240 W
60 W
250 V
250 V
250 V
250 V
100 mA
0,1 mA
5 A
2 A
5 A (24/110/230 V AC)
2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
-
1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
rouge
rouge
En fonction de la charge
En fonction de la charge
4 kV
1,5 kV
50000000 Cycles
50000000 Cycles
50000000 Cycles
50000000 Cycles
10 ms
20 ms
10 ms
10 ms
2 ms
2 ms
Ag hv
Ag Au
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
75 mm
75 mm
22,5 mm
22,5 mm
102 mm
102 mm
-20 °C
-20 °C
50 °C
50 °C
-
X1
-
X2
-
X3
-
X4
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
-
vert
3
4
+ A 11
42
+ A 21
44
+ A 31
A 2
-
A 1
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
-
vert
3
4
- A 2
21
+ A 41
24
-
22
-
41
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
-
vert
4
3
13
34
14
32
23
31
24
-
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
-
vert
4
3
43
12
44
11
33
14
34
-
27371601
27371001
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
EC001437
EC001437
4048879024907
4048879027649
1
1
85364900
85364900
* HT, plus frais d’envoi