Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d’entrée CC:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d’entrée:
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1):
Additional condition switching frequency:
Fréquence de commutation max.:
Puissance de coupure CA max.:
Puissance de coupure CC max.:
Tension de commutation CA max.:
Tension de commutation CC max.:
Courant de commutation CC:
Courant de commutation max.:
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1):
Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie:
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée:
Durée de vie électrique:
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max.:
Temps de réponse max.:
Temps de rebondissement max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 3:
Type de connexion 4:
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Type de connexion 4
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
RM 14/24VDC INPUT RELAY RM 14/24VDC INPUT RELAY
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Poids: 0.095 kg
No. d’art.: 516001

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY RM 14/24 VAC/DC KL.BZ.N.EN OUTPUT RELAY
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Poids: 0.096 kg
No. d’art.: 51410

Livrable de suite.
24 V
24 V
19,2 V
20,4 V
30 V
26,4 V
24 V
24 V
19,2 V
20,4 V
30 V
26,4 V
30 mA
20 mA
0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
with load
with load
0,1 Hz
0,1 Hz
125 VA
125 VA
60 W
60 W
250 V
250 V
250 V
250 V
0,1 mA
0,1 mA
2 A
2 A
2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
jaune
rouge
En fonction de la charge
En fonction de la charge
1,5 kV
1,5 kV
100000000 Cycles
50000000 Cycles
100000000 Cycles
50000000 Cycles
10 ms
20 ms
10 ms
10 ms
1 ms
2 ms
Ag Au
Ag Au
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
75 mm
75 mm
22,5 mm
22,5 mm
102 mm
102 mm
-20 °C
-20 °C
50 °C
50 °C
X1
X1
X2
X2
X3
X3
X4
X4
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
vert
vert
4
4
42
42
44
44
A 2
A 2
A 1
A 1
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
vert
vert
4
4
21
21
24
24
22
22
41
41
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
vert
vert
3
3
34
34
32
32
31
31
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
vert
vert
3
3
12
12
11
11
14
14
27371601
27371001
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
EC001437
EC001437
4048879024877
4048879027649
1
1
85364900
85364900
* HT, plus frais d’envoi