Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA:
Tension d'entrée 2 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
Inrush current at input voltage 1:
Inrush current at input voltage 2:
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1:
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA:
Tension de sortie réglable:
Puissance de coupure CA max.:
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type:
Dimension de fixation a:
Dimension de fixation b:
Dimension de fixation c:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Diamètre alésage:
Longueur de l'alésage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Produit standard:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Nombre de pôles:
PIN 2:
PIN 3:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Nombre de pôles:
PIN 2:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Poids: 6.45 kg
No. d’art.: 6686308

Livrable de suite.
déplacer le produit
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Poids: 6.45 kg
No. d’art.: 86308

Livrable de suite.
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
400 V
400 V
2,4 A
2,4 A
1,4 A
1,4 A
28,1 A
28,1 A
16,3 A
16,3 A
54 A
54 A
31,2 A
31,2 A
230 V
230 V
non
non
500 VA
500 VA
4 kV
4 kV
Schlüssellochaufhängung
Schlüssellochaufhängung
87 mm
87 mm
104 mm
104 mm
5,8 mm
5,8 mm
108 mm
108 mm
135 mm
135 mm
133,6 mm
133,6 mm
5,8 mm
5,8 mm
10 mm
10 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Input
-
Output
-
Bornes à vis SK
-
borne
-
female
-
3
-
230 V
-
400 V
-
Bornes à vis SK
-
borne
-
female
-
2
-
230 V
-
Bornes à vis SK
-
borne
-
female
-
metallic
-
1
-
PE
-
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
85043180
85043180
4048879066228
4048879078658
1
1
-
* HT, plus frais d’envoi