Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Couple de serrage:
Mode de fixation:
Family construction form:
Filetage:
Codage:
Matériau contact:
Nombre de pôles:
Indice de protection (EN CEI 60529):
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CC:
Tension de service CC max.:
Tension de service CA max. (listé UL):
Courant de service par contact (UL):
Courant de service max. par contact:
Courant de service par contact max. (40 °C):
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max.:
Cross section connection with wire end ferrule min.:
Cross section connection with wire end ferrule max.:
Cross section connection without wire end ferrule min.:
Cross section connection without wire end ferrule max.:
Cross section connection with wire end ferrule AWG min.:
Cross section connection with wire end ferrule AWG max.:
Cross section connection without wire end ferrule AWG min.:
Cross section connection without wire end ferrule AWG max.:
Installation | Raccordement
Type de raccordement:
Connection information:
Couple de serrage:
Ouverture de clé:
Cycles d’enfichage min.:
Installation | Affectation des broches
Codage:
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection:
Degré de pollution:
Résistance d'isolation min.:
Catégorie de surtension (EN 60950-1):
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact:
Combustibility class (UL94):
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Plage de serrage min.:
Plage de serrage max.:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Produit standard:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
M12 female 0° A-cod. Push-In M12 female 0° A-cod. Push-In
5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
Poids: 0.022 kg
No. d’art.: 7000-13941-0000000

Livrable de suite.
déplacer le produit
M12 female 0° A-cod. screw terminal M12 female 0° A-cod. screw terminal
5-pol., max. 0,75mm² 4 - 6mm
Poids: 0.03 kg
No. d’art.: 7000-12922-0000000

Livrable de suite.
0,4 Nm
-
enfiché, Vissé
-
M12
M12
M12 x 1
-
A
A
Bronze
Alliage en cuivre
5
-
IP65, IP67
IP67
48 V
-
60 V
-
-
60 V
250 V
-
4 A
-
-
4 A
4 A
-
non
-
-
0,75 mm²
0,08 mm²
-
0,5 mm²
-
0,14 mm²
-
0,75 mm²
-
28 AWG
-
20 AWG
-
26 AWG
-
18 AWG
-
-
Bornes à vis SK
Raccord à ressort Push-Lock
-
-
0,6 Nm
SW18
SW18
100
-
A
-
enfiché, Vissé
enfiché, Vissé
3
3
100 MΩ
100 MΩ
II
II
doré
doré
V-0
-
NBR
-
PA
PBT
-
Alliage en cuivre
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
-
4 mm
4 mm
8 mm
6 mm
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
-
27279221
27279221
-
27260702
27440104
27440102
27440104
27440102
27440102
27440116
-
27440102
-
27440102
-
27440116
EC001855
EC001855
85366990
85366990
1
1
4065909002483
4065909040867
-
-
-
* HT, plus frais d’envoi