Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CC:
Tension de service CA max. par contact d'alimentation:
Tension de service CA max. par contact de signalisation:
Tension de service CC max. par contact d'alimentation:
Tension de service CC max. par contact de signalisation:
Courant de service:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage:
Diamètre min. de l'isolation du conducteur:
Type de raccordement:
Couple de serrage vis de serrage:
Gender:
Cycles d’enfichage min.:
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles:
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution:
Tension de choc assignée:
Résistance d'isolation min.:
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60950-1):
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force d'extraction min.:
Force de maintien min.:
Force de traction max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact:
Combustibility class (UL94):
Matériau contact:
Matériau support de contact:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
A3 female 3-pole, screw t., 400 V, 10 A A3 female 3-pole, screw t., 400 V, 10 A
Poids: 0.015 kg
No. d’art.: 70MH-EB003-AS02010

Livrable de suite.
déplacer le produit
A3 female 4-pole, Push-in, 400 V, 10 A A3 female 4-pole, Push-in, 400 V, 10 A
Poids: 0.014 kg
No. d’art.: 70MH-EB004-AP02010

Livrable de suite.
400 V
-
400 V
-
-
400 V
-
230 V
-
400 V
-
230 V
10 A
10 A
0,5 mm²
0,14 mm²
1,5 mm²
1,5 mm²
5 mm
10 mm
4 mm
-
Bornes à vis SK
Bornes à ressort enfichable à enfoncer
0,2 Nm
-
female
female
500
500
3 + PE
4 + PE
3
3
4 kV
4 kV
100 MΩ
-
IIIb
-
III
-
III
III
40 N
-
150 N
-
100 N
-
Argenté
Argenté
V-0
V-0
Laiton
-
PA GF
PC
A3
A3
26 mm
33,4 mm
21 mm
20,8 mm
21 mm
20,8 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261204
27261204
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
27440205
EC000438
EC000438
1
1
4048879636186
4048879764506
85366990
85366990
-
-
* HT, plus frais d’envoi