Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble:
Installation | Raccordement
Set de fixation:
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Revêtement verrouillage:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Unité de conditionnement:
déplacer le produit
B16 Hood, high profile, IP65 B16 Hood, high profile, IP65
Single locking lever, side entry M40
Poids: 0.173 kg
No. d’art.: 70MH-GTFHL-A02E000

Livrable de suite.
déplacer le produit
B16 Hood, high profile, IP65 B16 Hood, high profile, IP65
Single locking lever, side entry M32
Poids: 0.212 kg
No. d’art.: 70MH-GTFHL-A02D000

Livrable de suite.
latéral
latéral
M40
M32
500
500
IP65
IP65
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Boîtier de presse-étoupe
Boîtier de presse-étoupe
à revêtement poudre
à revêtement poudre
verzinkt
verzinkt
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
Acier
Acier
B16
B16
76 mm
76 mm
43 mm
43 mm
93,5 mm
93,5 mm
Verrouillage longitudinal
Verrouillage longitudinal
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
4048879646765
4048879646758
1
1
* HT, plus frais d’envoi