Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81

Commande directe


Connaissez-vous la référence produit que vous souhaitez commander ou avez-vous une liste de produits au format CSV?
Vous pouvez alors gagner du temps en utilisant notre option commande directe:

  • Le "Manual Entry" lien vous permet d'entrer des numéros d'articles.
  • Le "Upload CSV File" lien vous permettra d'importer un fichier CSV généré par votre système ERP.

Veuillez respecter l'ordre des colonnes ci-dessous dans votre fichier CSV pour une importation réussie:
Référence article; Quantité

Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.

Si vous avez besoin d'aide pour importer votre fichier, ou si vous avez une question, Veuillez contacter votre représentant Murrelektronik.

 

Copier-coller à partir d'Excel avec le numéro d'article et la quantité (non formaté depuis Excel, séparé par des virgules ou des TAB)

Téléchargement du fichier CSV

Délimiteur CSV
Pièce jointe CSV

Téléchargement du fichier CSV

 
for adaptive inserts, natural anodized aluminium
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 2m
 
P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
Single locking lever m., side entry M25, p-cover
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
Illuminiated reset button
 
10.0m PUR/PVC 4x0,34+3x0,75
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 15m
 
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
1×USB-A fem./fem.+1×RJ45 fem./fem.+1×DVI fem./fem.
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
RGB illumintaion
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 2m
 
100 pieces
 
PVC 4x0.34 shielded gy 20m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+robot 0.6m
 
PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 2.5m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 100m
 
PUR 6x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 0m
 
Keylock switch 1x40° spring return
 
LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
Pot.-sep. 15m PUR/PVC, 8x0,34+5X0.75
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2x 1-2-3-4 A & 2x 4-6-8-10 A
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 25m
 
PUR-wires 5x1.5 0.5m
 
PVC 3x0.34 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 gy UL/CSA 5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 2m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+drag ch. 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
250VAC/10A
 
PUR-wires 5x1.5 0.2m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 50m
 
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
PVC 6x2,5 UL/CSA 1,0m
 
PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0.6m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 22m
 
AI Multi PT / RTD, M12, straight
 
PUR 2x0,34 + 4x1,5 viol 5m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 10m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 7m
 
PUR 2x0.5 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 0.4m
 
PUR 3x0.34 gy UL/CSA 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi