ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
RC, 110VAC/DC
No.d’art.: | 21172 |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
230 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850195_logo.png.pagespeed.ic.be0PM_D-9D.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.be/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Données techniques
Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants | A 9...A 16 |
---|
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation | 1.5× UN |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 110 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 250 V |
Tension d'entrée CC min. | 110 V |
Tension d’entrée CC max. | 250 V |
Installation | Raccordement
Connection information | Contact à enficher |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 40 mm |
---|---|
Largeur | 34,5 mm |
Profondeur | 15 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879020015 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----