Adaptor M12 female / RJ45 0°
4-pol., shielded, CAT5
No.d’art.: | 7000-44671-0000000 |
Poids: | 0.041 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT5
Traversée d’armoire électrique
Femelle droit – femelle droit
M12 – RJ45, 4 pôles
Codage D
blindé
pour les matériaux de 2.0...5.0 mm d'épaisseur
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Traversée d’armoire électrique
Femelle droit – femelle droit
M12 – RJ45, 4 pôles
Codage D
blindé
pour les matériaux de 2.0...5.0 mm d'épaisseur
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | D |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
Family construction form | RJ45 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,76 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Chromé |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 2 mm |
---|---|
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879566896 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |