Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +32 (0)380 868 81
Zoom
CUBE67 ACCESSORIES  56947
Photo non contractuelle

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

No.d’art.: 56947
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

M12
Mâle droit
Liaison système interne

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. 4 A
Installation | Raccordement
Connection information Han-Brid®, 6-polig
Family construction form M12
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 6
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 74 mm
Largeur 33,5 mm
Profondeur 28,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 85 °C

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047906
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 56947_ina_2_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 56947_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56947_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56947_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi