CUBE67 I/O COMPACT MODULE
4 analog inputs (RTD)
No.d’art.: | 56740 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.14 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Module compact
AI4 - (C) 4× M12 (RTD)
pour résistances et température
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
AI4 - (C) 4× M12 (RTD)
pour résistances et température
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Connect Product
System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Consommation électrique max. | 50 mA |
---|---|
Courant total UA max. | 4 A |
Courant total US max. | 4 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Type de capteur | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, 0...3000 Ohm, R |
---|---|
Temps de conversion par canal, entrée numérique | 58 ms |
Diagnostics
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 75 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | 0-3 |
---|---|
Type de connexion 2 | Bus In |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | RD |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | WH |
PIN 4 | WH |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879048217 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bouchon à vis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Adaptateur de rail de montage ----