EUROCARD HOLDER
SKP 32/D(A+C)
No.d’art.: | 630732 |
Poids: | 0.242 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bornes à vis
32 pôles D (EN 60603)
Rangée a, c
L’adaptateur d’enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d’enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Bornes à double rangée disposées d’un coté sur la rangée « a »
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
32 pôles D (EN 60603)
Rangée a, c
L’adaptateur d’enclipsage vertical SASA 135 N° de réf. 63900 permet d’enclipser verticalement tous les supports de cartes enfichables.
La cote de profondeur P2 s’applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant
Bornes à double rangée disposées d’un coté sur la rangée « a »
Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 250 V |
---|---|
Courant de service max. | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm² |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 32 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Forme de la barrette femelle | D (EN 60603) |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 137 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 170 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27440402 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879040075 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |